Danfoss logo
AK-PS 150 power supply

Electron. control accessories, DEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply, Power supply

080Z0054

Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Rekomenduojamas pakeitimas: 080Z0058

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Daugiau InformacijosDydis: 54 x 90 mm
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply
Naudojama produktuiPower supply
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasMaitinimo šaltinis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėElectron. control accessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]100 V
Tipo pavadinimasAK-PS 150
VeikimasMaitinio šaltinis, 24V DC, 1,5 Amp

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris234 Gram
Grynasis svoris184 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.543 Liter
EAN/UPC5702428134385