Elektroninis termostato valdymas, EETc 22
080N0011
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 150
080N0011
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Atšildymo jutiklio tipas | 080N0304 - 0306 |
| Cable Door Sensor | 080N0313 - 0314 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 150 vnt. |
| Danga | DENGTA PCB |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Gnybtų skaičius [vnt.] | 4 vnt. |
| Kondesatoriaus jutiklio tipas | 080N0307 - 0308 |
| Magnetic Door Sensor | 080N0311 - 0312 |
| Material Description | EET Compact,2 relay,230 V, 50/60 Hz 150 |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Pag. kontaktai, NO [vnt.] | 0 vnt. |
| Pagrindinės relės vardinė reikšmė | 16(16) A |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Elektroninis termostato valdymas |
| Produkto priedai | Electron. control accessories |
| Produkto tipas | EETc 22 |
| Produktų grupė | Temperatūros reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šakutinio gnybto dydis [mm] | 6,3 x 0,8 mm iškyša |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EETc and EETa |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4 |
| Temp. jutiklio tipas | 080N0300 - 0303 |
| Temp. nustatymas | Knob |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | Refrigeration Controller |
| Velenas | SU STANDYMU |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.086 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.007 Kilogram |
| Tūris | 0.353 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |