Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektroninis šaldymo. valdymas, ERC 214

080G3295

Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 1, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 197 - 250, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 20

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Rekomenduojamas pakeitimas: 080G3463

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]3 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
Depth (EF000049)90
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Height (EF000040)90
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL ERC 214,Controller, RED LED, 230V
Naudojimo sritisStiklinės durys prekybai
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Padaliniai25
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCECQCEACENECNSFcURus
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasElektroninis šaldymo. valdymas
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasERC 214
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasERC21x, EKC 22x
SCIP dokumentacijos Nr.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]1 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]4 vnt.
Spare part (EF013237)TRUE
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]250 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]197 V
Tinkamas naudotiNe
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
Valdiklio tipasKomercinis šaldymas
Width (EF000008)90

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.238 Kilogram
Grynasis svoris0.224 Kilogram
Tūris0.47 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428899277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm