Elektroninis šaldymo. valdymas, ERC 213
080G3291
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 1, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 100 - 125, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 20
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Rekomenduojamas pakeitimas: 080G3467
080G3291
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.] | 3 vnt. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 60 Hz |
| Depth (EF000049) | 90 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Red |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Height (EF000040) | 90 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DEL ERC 213,Controller, RED LED, 115V |
| Naudojimo sritis | Stiklinės durys prekybai |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Padaliniai | 25 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CECQCEACENECNSFcURus |
| PFAS kiekis [taip / ne] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Elektroninis šaldymo. valdymas |
| Produkto priedai | Electron. control accessories |
| Produkto tipas | ERC 213 |
| Produktų grupė | Temperatūros reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ERC21x, EKC 22x |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.] | 1 vnt. |
| Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] | 3 vnt. |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 125 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 100 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL mark | Yes |
| Valdiklio tipas | Komercinis šaldymas |
| Width (EF000008) | 90 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.238 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.234 Kilogram |
| Tūris | 0.48 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428899222 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |