Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektroninis šaldymo. valdymas, ERC 211

080G3288

Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 0, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 197 - 250, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 30

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Rekomenduojamas pakeitimas: 080G3459

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]2 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate30 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL ERC 211,Controller, RED LED,230V,I-P
Naudojimo sritisStiklinės durys prekybai
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCECQCEACENECNSFcURus
Charakteristika
Vertė
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasElektroninis šaldymo. valdymas
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasERC 211
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasERC21x, EKC 22x
SCIP dokumentacijos Nr.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]0 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]1 vnt.
Spare part (EF013237)TRUE
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]250 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]197 V
Tinkamas naudotiNe
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
Valdiklio tipasKomercinis šaldymas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris238 Gram
Grynasis svoris172 Gram
Tūris0.465 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428899284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm