Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektroninis šaldymo. valdymas, ERC 211

080G3263

Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 0, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 197 - 250, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 20

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Rekomenduojamas pakeitimas: 080G3453

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]2 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Height (EF000040)55
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL KIT - ERC 211,RED LED,230V
Naudojimo sritisStiklinės durys prekybai
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Padaliniai25
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCECQCEACENECNSFcURus
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasElektroninis šaldymo. valdymas
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasERC 211
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasERC21x, EKC 22x
SCIP dokumentacijos Nr.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]0 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]1 vnt.
Spare part (EF013237)TRUE
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]250 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]197 V
Tinkamas naudotiNe
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
Valdiklio tipasKomercinis šaldymas
Width (EF000008)90

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.23 Kilogram
Grynasis svoris0.164 Kilogram
Tūris0.48 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428911122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm