Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektroninis šaldymo. valdymas, ERC 211

080G3262

Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 0, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 100 - 125, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 20

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Rekomenduojamas pakeitimas: 080G3451

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]2 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
Dažnis [Hz]60 Hz
Depth (EF000049)90
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Height (EF000040)90
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL KIT - ERC 211, RED LED,115V
Naudojimo sritisStiklinės durys prekybai
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCECQCEACENECNSFcURus
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasElektroninis šaldymo. valdymas
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasERC 211
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasERC21x, EKC 22x
SCIP dokumentacijos Nr.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]0 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]1 vnt.
Spare part (EF013237)TRUE
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]125 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]100 V
Tinkamas naudotiNe
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
Valdiklio tipasKomercinis šaldymas
Width (EF000008)90

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.23 Kilogram
Grynasis svoris0.218 Kilogram
Tūris0.48 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428911115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm