Danfoss logo
RDI 107A - Front

ekrano, RDI 107A

080G3245

DEL RDI 107A RED LED, CFF, BUZ

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]2 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate54 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL RDI 107A RED LED, CFF, BUZ
Naudojimo sritisKomerc. šaldytuvai / šaldikliai
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Charakteristika
Vertė
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasekrano
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasRDI 107A
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRDI 107A
SCIP dokumentacijos Nr.b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]1 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]1 vnt.
Tiekiama įtampa [V] DC12 V
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
Valdiklio tipasKomercinis šaldymas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.085 Kilogram
Grynasis svoris0.079 Kilogram
Tūris0.383 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428470674
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm