Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektroninis šaldymo. valdymas, ERC 112C

080G3212

Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 1, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 100 - 240, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 27

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Rekomenduojamas pakeitimas: 080G3493

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]4 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate27 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
Naudojimo sritisKomerc. šaldytuvai / šaldikliai
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasElektroninis šaldymo. valdymas
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasERC 112C
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]1 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]4 vnt.
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]100 V
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
Valdiklio tipasKomercinis šaldymas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.129 Kilogram
Grynasis svoris0.077 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.417 Liter
EAN/UPC5702428481762