Danfoss logo
EIM 336, code number 080G1002

Perkaitinimo valdiklis, EIM 336

080G1002

Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00, Spec. Gamintojo nustatymai: Taip

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]3 vnt.
Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]0 vnt.
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekranas – pasirenkamasNėra
Ekranas priekyjeNe
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Korpuso IP vardinė reikšmėIP00
Maks. srovės išvestis / fazė[A]1 A
Material DescriptionEIM 336 Superheat controller M/40
Montavimo metodasScrew mounting
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Padaliniai01
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCEEACRoHSUA
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto kalbaAnglų
Produkto pavadinimasPerkaitinimo valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto savybėsAliarmų valdymasPerkaitimo atskaita
Produkto tipasEIM 336
Produktų grupėElektroninis vožtuvo valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ryšio tipasModbus RS485 RTU
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]1 vnt.
Slėgio jutiklio atramaRadiometrinė 0,5–4 V nuolatinė srovė
Slėgio jutiklių skaičius1
Spec. Gamintojo nustatymaiTaip
Temp. jutiklio palaikymasPt 1000
Temperatūros jutiklio konfigūracijaS2
Temperatūros jutiklių skaičius2
Tiekiama įtampa [V] DC24.00 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
Vožtuvo išėjimo tipasETS 6
Vožtuvo išvesties numeris1

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.05 Kilogram
Grynasis svoris0.037 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.25 Liter
EAN/UPC5702428457637