Danfoss logo
AK-MMI - Graphic LCD display

AK-PC 7xx

080G0311

Naudojama produktui: AK-PC 7xx, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 34

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Dalių kiekis pakuotė formate34 vnt.
Daugiau InformacijosSu jungtimis
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energijos suvartojimas [W]1.6 W
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Material DescriptionDEL AK-MMI Display, LCD
Montavimo metodasĮmontuotasSkydelis
Naudojama produktuiAK-PC 7xx
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCECMIMGOST RUL
Charakteristika
Vertė
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasekrano
Produkto savybėsSkambutis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėElectron. control accessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ryšio tipasRS232
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]30.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]12.00 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tipo pavadinimasAK-MMI
UL markYes
VeikimasLCD ekranas, skirtas AK-PC 7xx

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.254 Kilogram
Grynasis svoris0.184 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.926 Liter
EAN/UPC5702428819732