Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Program. valdiklis, 8 relės, MCX08M

080G0292

Veikimas: Programuojamas valdiklis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110 - 230, Ryšio tipas: CANBUS; MODBUS, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 24

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]8 vnt.
Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]4 vnt.
Baterijų kiek.1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Daugiau InformacijosD.O. 5 ir 6 naudoja kietąją būsenąRelais
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energijos suvartojimas [W]10.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Jungties rinkinio kodas080G0180
Jungties rinkinys pridedamasNe
Charakteristika
Vertė
Korpuso IP vardinė reikšmėIP40
Material DescriptionDEL MCX08M Elec.Control 230VRS485
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCEGOST R
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasProgram. valdiklis, 8 relės
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasMCX08M
Produktų grupėProgramuojami valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Realiojo laiko laikrodisTaip
Ryšio tipasCANBUSMODBUS
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]8 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]8 vnt.
SkambutisTaip
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]110 V
Tinkamas naudotiNe
VeikimasProgramuojamas valdiklis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.416 Kilogram
Grynasis svoris0.415 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris2.249 Liter
EAN/UPC5702428824620