Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - With LCD display

Program. valdiklis, 15 relės, MCX15B

080G0127

Veikimas: Programuojamas valdiklis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110 - 230, Ryšio tipas: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 12

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]10 vnt.
Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]6 vnt.
Baterijų kiek.1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasLCD
Energijos suvartojimas [W]12.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas080G0037
In scope of WEEEYes
Jungties rinkinio kodas080G0181
Jungties rinkinys pridedamasNe
Charakteristika
Vertė
Korpuso IP vardinė reikšmėIP40
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Contr.230V LCDRS485I/12
Montavimo metodasDIN bėgelis
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCECMIMEACGOST RUL
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasProgram. valdiklis, 15 relės
Produkto tipasMCX15B
Produktų grupėProgramuojami valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Realiojo laiko laikrodisTaip
Ryšio tipasCANBUSMODBUSRS485
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]18 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]15 vnt.
SkambutisTaip
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]110 V
Tipo pavadinimasMCX15B
UL markYes
VeikimasProgramuojamas valdiklis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.831 Kilogram
Grynasis svoris0.83 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris4.578 Liter
EAN/UPC5702423285228