Danfoss logo
NTC sensor

Kabelis, ETP

077F8511

Naudojama produktui: ETP R1; ETC 1H
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate144 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gnybtų jungtisRAST2.5 galinė jungtis
Gnybtų skaičius [vnt.]3 vnt.
Kabelio ilgis [col.]19.69 in
Kabelio ilgis [m]0.500 m
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionDEL Cable for remote display 0.5m
Naudojama produktuiETC 1HETP R1
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasKabelis
Produkto tipasETP
Produktų grupėElectron. control accessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
VeikimasKabelis ekranui

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.025 Kilogram
Grynasis svoris0.024 Kilogram
Tūris0.164 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428414036
Proposition 65No significant risk