Danfoss logo
ETC 1H

Elektroninis termostato valdymas, ETC 1H3

077F1397

Veikimas: Standartinis termostatas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 120

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Rekomenduojamas pakeitimas: 080N0015

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atšildymo jutiklio tipas077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Atšildymo temp. [°C]5.00 °C
Atšildymo temp. [°F]41.00 °F
Atšildymo tipas2 BŪDAS
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate120 vnt.
DangaDENGTA PCB
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
Gnybtų skaičius [vnt.]6 vnt.
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL ETC 1H3 El.Thermostat,230VStd.Sampl
Min. įjungimo laikas [s]300 s
Min. išjungimo laikas [s]300 s
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Padaliniai25
Pag. kontaktai, NO [vnt.]2 vnt.
Pag. kontaktų vardinė reikšmė5A (MK4,MK6)
Pagrindinės relės vardinė reikšmė16(16) A
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Charakteristika
Vertė
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasElektroninis termostato valdymas
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasETC 1H3
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šakutinio gnybto dydis [mm]6,3 x 0,8 mm iškyša
Šalčio skirtumas [°C]1.0 °C
Šalčio skirtumas [°F]33.8 °F
Šaltas išjungimas [°C]0.0 °C
Šaltas išjungimas [°F]32.0 °F
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasETC 1H
SCIP dokumentacijos Nr.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
Šiltas išjungimas [°C]10.0 °C
Šiltas išjungimas [°F]50.0 °F
Šilumos skirtumas [°C]1.0 °C
Šilumos skirtumas [°F]33.8 °F
Temp. jutiklio tipas077F8751 - 8769
Temp. nustatymasKnob
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
VeikimasStandartinis termostatas
VelenasSU STANDYMU

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.069 Kilogram
Grynasis svoris0.055 Kilogram
Tūris0.197 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428434966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm