Danfoss logo
ETC 1H

Elektroninis termostato valdymas, ETC 1H1

077F1396

Veikimas: Standartinis termostatas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 120, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 120

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Rekomenduojamas pakeitimas: 080N0012

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atšildymo jutiklio tipas077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Atšildymo temp. [°C]5.00 °C
Atšildymo temp. [°F]41.00 °F
Atšildymo tipas2 BŪDAS
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Dalių kiekis pakuotė formate120 vnt.
DangaDENGTA PCB
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
Gnybtų skaičius [vnt.]3 vnt.
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL ETC 1H1 El.Thermostat,120V Std.Sampl
Min. įjungimo laikas [s]300 s
Min. išjungimo laikas [s]300 s
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pag. kontaktai, NO [vnt.]0 vnt.
Pagrindinės relės vardinė reikšmėLRA96 FLA16
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Product lineElectronic Controllers and Services
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasElektroninis termostato valdymas
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasETC 1H1
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šakutinio gnybto dydis [mm]6,3 x 0,8 mm iškyša
Šalčio skirtumas [°C]1.0 °C
Šalčio skirtumas [°F]33.8 °F
Šaltas išjungimas [°C]0.0 °C
Šaltas išjungimas [°F]32.0 °F
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasETC 1H
SCIP dokumentacijos Nr.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
Šiltas išjungimas [°C]10.0 °C
Šiltas išjungimas [°F]50.0 °F
Šilumos skirtumas [°C]1.0 °C
Šilumos skirtumas [°F]33.8 °F
Temp. jutiklio tipas077F8751 - 8769
Temp. nustatymasKnob
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė120 V
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
VeikimasStandartinis termostatas
VelenasSU STANDYMU

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.062 Kilogram
Grynasis svoris0.053 Kilogram
Tūris0.197 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428434973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm