Danfoss logo
MP54_060B200391

Diferencinio slėgio jungiklis, MP54

060B200391

Atstatymofunkcija: Rankinis min., Slėgio jungties tipas: Platėjanti mova, Slėgio jungties dydis: 1/4 in, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP20, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 17

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. PastabaBellows max 100 °C/212 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]140 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaRankinis min.
Aušinimo medžiagosR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate21 vnt.
Darb. diapazonas LP pusėje [bar] Pe [maks.]12 bar
Darb. diapazonas LP pusėje [bar] Pe [min.]-1 bar
Darb. diapazonas LP pusėje [psig] Pe [maks.]175 psig
Darb. diapazonas LP pusėje [psig] Pe [min.]-15 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydisNPSM 1/2 - 14
Elektros jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
Elektros jungtisSukioji kabelio jungtis
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 250VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVApsaug. nuo trumpojo jungimo, saugiklis: 2A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,2–1,0 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,2–1,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,2–1,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Fiksuotas diferencinis [bar]0.65 bar
Fiksuotas diferencinis [psi]9 psi
ĮrangaTerminė laiko relė
Kontakto diferencialas [bar]0.20 bar
Charakteristika
Vertė
Kontakto vardinė reikšmėAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP20
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe22.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]319.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]17.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]245 psig
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS KinijaTYSKc UL us UL873, CS C22.2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasDif. slėgio jungiklis
Produkto pavadinimasDiferencinio slėgio jungiklis
Produkto priedaiBendrieji priedai
Produkto tipasMP54
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
ReguliavimasIšjungimas krentant slėgiui
Relės atleidimo laikas [s]120 s
Slėgio jungties dydis1/4 in
Slėgio jungties standartasDIN 8906
Slėgio jungties tipasPlatėjanti mova
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Tinkamas naudotiNe
Tvirtinimo failo vardasE31024
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.8 Kilogram
Grynasis svoris0.693 Kilogram
Tūris1.972 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424499587
Proposition 65Cancer