Solenoidinis vožtuvas, EV220S, Veikimas: NC, G, 1/2, 3 m³/h, EPDM
042U4613
Terpės rekomendacijos: Vanduo ir sūrymas, Patvirtinimas: c UL us; WRAS, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (diafragma), Kelių skaičius: 2/2
042U4613
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 13.00 mm |
| Angos dydžio dalis [col.] | 1/2 in |
| Application | Atvira |
| Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms] | 50 ms |
| Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms] | 300 ms |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 3.450 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 15 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | EV220S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis slėgis [bar] [min.] | 0.200 bar |
| Diferencinis slėgis [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencinis slėgis [psi] [min.] | 2.900 psi |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Jungčių medžiaga | Žalvaris |
| Jungties standartas | ISO 228-1 |
| Kelių skaičius | 2/2 |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kv reikšmė [m³/h] | 3.000 m³/h |
| Maks. aplinkos temperatūra [°C] | 50 °C |
| Maks. aplinkos temperatūra [°F] | 122 °F |
| Maks. bandymo slėgis [bar] | 15.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 217.5 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 145 psig |
| Maks. terpės klampumas [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV220S 13B G12E NC000 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | WRASc UL us |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pavara | S |
| Pavaros dydis | 9 mm S fiksatorius |
| Pavaros dydis [col.] | 0.35 in |
| Pavaros sistema [mm] | 9.0 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
| Produkto priedai | Solenoidinio vožtuvo priedai |
| Produkto tipas | EV220S |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo medžiaga | EPDM |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EV220S |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Specifikacijos raktas | EV220S 13B G 12E NC000 |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Sujungimo dydis [col.] | 1/2 |
| Sujungimo tipas | G |
| Terpės rekomendacijos | Vanduo ir sūrymas |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 100 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 212 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -22 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | EV220S 13 |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | NC |
| Veikimas | Valdoma servomechanizmo (diafragma) |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.28 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.26 Kilogram |
| Tūris | 0.331 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428653640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |