Danfoss logo
-product-details

040B0399

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Maks. Darbinis slėgis [bar]140.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]2030 psig
Material DescriptionSight glass high pressure
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiOUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSight glass
Produkto tipasSpare part
Produktų grupėAlyvos valdymo atsarginės dalys
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]1 1/4 in
Sujungimo tipasUNF
Tipo pavadinimasStebėjimo akutė

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris220 Gram
Grynasis svoris200 Gram
Tūris0.414 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255193968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm