Danfoss logo
Soft starter MCI

Elektroninis švelnusis starteris, MCI 12CH

037N0095

Ritės įtampa, esant 50 / 60 Hz: 208 - 240, Kontroliuojamos fazės: 3, Maks. apkrova [A]: 12
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fiksuotas nustatymasTaip
In scope of WEEEYes
Kontroliuojamos fazės3
Maks. apkrova [A]12 A
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionMCI 12CH Electronic soft starter M/20
Naudojama produktuiKomercinis kompresorius
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasElektroninis švelnusis starteris
Produkto tipasMCI 12CH
Produktų grupėKontaktoriai ir variklio starteriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės įtampa, esant 50 / 60 Hz [maks.]240 V
Ritės įtampa, esant 50 / 60 Hz [min.]208 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]415 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]380 V

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.39 Kilogram
Grynasis svoris0.371 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.978 Liter
EAN/UPC5702423202898