Danfoss logo
Contactor, CI 30_037H404113, 037H404117, 037H404123

Kontaktorius, CI 25

037H405132

Pagrindiniai kontaktai: 3, AC-1 apkrova Ith, atviras: 40, Ritės įtampa, esant 50 Hz: 220 - 230, Ritės įtampa, esant 60 Hz: 220

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
AC-1 apkrova Ith, atviras40.0 A
AC-1 apkrova Ithe, įdėklas25.0 A
AC-3 apkrova Ie25.0 A
AC-3, galia, esant 220–240 V5.5 kW
AC-3, galia, esant 380–690 V11.0 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate25 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas037H0051
In scope of WEEEYes
Charakteristika
Vertė
Maks. pried. pagalb. kontaktai4
Material DescriptionCI 25 Contactor 5.5kW@220-240V I/25
Pagrindiniai kontaktai3
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKontaktorius
Produkto tipasCI 25
Produktų grupėKontaktoriai ir variklio starteriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės įtampa, esant 50 Hz [maks.]230 V
Ritės įtampa, esant 50 Hz [min.]220 V
Ritės įtampa, esant 60 Hz220 V
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE63581

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.341 Kilogram
Grynasis svoris0.333 Kilogram
Tūris0.45 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423002641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm