Danfoss logo
-product-details

034Z5001

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]1.65 mm
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
Aušinimo medžiagosR1234yfR134aR290R32R410A
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]85 °C
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [min.]-30 °C
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]185 °F
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [min.]-22 °F
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
Dalių programos pavadinimasMDL EX017
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Internal conn. Male/FemaleFemale
Iš viso žingsnių480 (pusės žingsnių)
Išorinė jung., kištukas / lizdasKištukinis
Išorinės jungties dydis24
Išorinės jungties tipasProTight metric thread
KategorijaArt. 4, par. 3
Laikymo temperatūros diapazonas [°C] [maks.]70 °C
Laikymo temperatūros diapazonas [°C] [min.]-30 °C
Laikymo temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Lemputės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Maks. Darbinis slėgis [bar]35.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]508 psig
Maks. nuotėkis [cm³/min]210 cm³/min
Maks. OPD [bar]35.0 bar
Maks. OPD [psig]508 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 017 I/10
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasExpansion module
Produkto tipasMDL EX017
Produktų grupėModuliai ir komplektai
Rankinio valdymo parinktisAST-G paslaugos valdiklisRankinė ritė
Santykinis drėgnumas (RH) [%] [maks.]95 % RH
Santykinis drėgnumas (RH) [%] [min.]0 % RH
Srauto charakteristikaTiesinė
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Tepalų suderinamumasPOE
Vardinė galia R1234yf [kW]5.95 kW
Vardinė galia R1234yf [TR]1.69 TR
Vardinė galia R134a [kW]8.14 kW
Vardinė galia R134a [TR]2.21 TR
Vardinė galia R290 [kW]11.18 kW
Vardinė galia R290 [TR]3.18 TR
Vardinė galia R32 [kW]18.77 kW
Vardinė galia R32 [TR]5.34 TR
Vardinė galia R410A [kW]12.70 kW
Vardinė galia R410A [TR]3.61 TR
Vardinės gal. sąlygos [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Variklio tipasNuolatinio magneto žingsninis variklis
Veiksmo režimas1-2 sužadinimas (pusė žingsnio)2-2 sužadinimas (visas žingsnis)
Vidinės jungties dydis28
Vidinės jungties tipasProTight metric thread
Vožtuvo atidarymo „pulses@normal“ srautas55 ± 16 steps
Vožtuvo atidarymo „pulses@reverse“ srautas55 ± 16 steps