034L0027
034L0027
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis | 05 |
| Angos galia [kW] | 2.56 kW |
| Angos galia [TR] | 0.73 TR |
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 36 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gamintojo nustatymas [psig] | 60.7 psig |
| Įėjimo dydis [mm] | 10.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Išleidimo dydis [mm] | 12.00 mm |
| Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Jungčių medžiaga | Dviejų metalų: Plieno / vario |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Korpuso medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Kryptis | Kampinis |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 711 psig |
| Material Description | AXV I injection valve I/36 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | C UL US LISTEDUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Automatinis plėtimosi vožtuvas |
| Produkto tipas | AXV 05I3 |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| Skysčių grupė | 2 |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 3.20 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 46.00 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | 7.00 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Slėgio išlyginimas | Vidinis išlyginimas |
| Spyruoklės tipas | 3 |
| Srauto krypties indikatorius | Lazeriu išgraviruota 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 210 Gram |
| Grynasis svoris | 179 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255293705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |