034G4564
034G4564
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 60 vnt. |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Darbinė temperatūra [°C] [Min.] | -30 °C |
| Darbinė temperatūra [°F] [Maks.] | 248 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Išorinės jungties dydis | 3/4 mm |
| Išorinės jungties tipas | Solder, ODF |
| Jungčių medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 49.0 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 711 psig |
| Maks. lemputės temperatūra [°F] [min.] | -22 °F |
| Maks. priveržimo sukimo momentas [Nm] | 72 Nm |
| Material Description | Connector ass'y, male M24, 3/4 inch I/60 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Adapteris |
| Produkto tipas | PSA |
| Produktų grupė | Bendrieji priedai |
| Vidinės jungties dydis | 24 |
| Vidinės jungties tipas | ProTight metric thread |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 67.8 Gram |
| Grynasis svoris | 67.8 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982501 |
| Proposition 65 | Cancer |