Danfoss logo
EVR 4-6-8 NC Solenoid valve - Version 2

Solenoidinis vožtuvas, EVR 6, 1 m³/h, Veikimas: NC

032L1209

Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45.2, Rankinio valdymo parinktis: Ne, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 12

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]6.00 mm
Aplinkos temperatūra-40 - 80 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]175 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]1.150 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dalių programos pavadinimasEVR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Identiškas produktas032L7308
Įėjimo dydis [col.]1/2 in
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [col.]1/2 in
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisTiesus
Kv reikšmė [m³/h]1.000 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.2 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]655 psig
Maks. OPD [bar] 10 W kint. sr.38 bar
Maks. OPD [bar] 20 W nuol. sr.28 bar
Maks. OPD [bar] ritė BJ/BX38 bar
Maks. OPD [psi] 10 W kint. sr.550 psi
Maks. OPD [psi] 20 W nuol. sr.406 psi
Maks. OPD [psi] ritė BJ/BX550 psi
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionEVR 6 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 12
MinODP [bar]0.030 bar
MinODP [psi]0.440 psi
MOPD[bar/psi]Coil Dependent
MWP [bar], atitinkantis PED49 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEACUAUL
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEVR 6
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
Rankinio valdymo parinktisNe
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RitėNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEVR 2-8/EVO 100-102
SCIP dokumentacijos Nr.52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
Skysčių grupė12
Tepalų suderinamumasABMOPAGPAOPOEPVE
Terpės temp. diapazono pastabaDefrost max 130°C/265°F
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]105 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]221 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasSolenoidinis vožtuvas, litavimas
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a
VeikimasNC
Vožtuvo veikimasSERVODIAFRAGMA

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.238 Kilogram
Grynasis svoris0.19 Kilogram
Tūris0.924 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428952910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm