032F8019
032F8019
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 2.00 mm |
| Aplinkos temperatūra | Žr. inžinierinius duomenis |
| Aušinimo medžiagos | R134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 0.144 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 18 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Įėjimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODM |
| Išleidimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODM |
| Kryptis | Kampinis |
| Kv reikšmė [m³/h] | 0.125 m³/h |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 400 psig |
| Maks. OPD [bar] 10 W kint. sr. | 21 bar |
| Material Description | EVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18 |
| MinODP [bar] | 0.000 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| MOPD[bar/psi] | Gas |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | EACUA |
| Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
| Produkto priedai | Ne |
| Produkto tipas | EVRPH 2.0 |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| Rankinio valdymo parinktis | Ne |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ritė | Ne |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EVRP |
| SCIP dokumentacijos Nr. | d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445 |
| Tepalų suderinamumas | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | 0 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 32 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas, litavimas |
| Veikimas | NC |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.262 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.262 Kilogram |
| Tūris | 1.112 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428307406 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |