Plate, S62/PL.05 304 TS 1234R/L S.L
030U1313
Connection: DN150, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.5
030U1313
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S62/PL.05 304 TS 1234R/L S.L |
| Model | S62/PL.05 304 TS 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Spare part |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Plate |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Storis [mm] | 0.5 mm |
| Sujungimas | DN150 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.05 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 3.05 Kilogram |