Danfoss logo
-product-details

027L0017

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasICFS SS 25
1 modulisStabdymo vožtuvas
2 modulio tipasICFF SS 25
2 modulisFiltras
3 modulio tipasICFG SS 25-15
3 modulisSolenoidinis vožtuvas
4 modulio tipasICFC SS 25
4 modulisKontrolinis vožtuvas
5 modulio tipasICFB 25
5 modulisAklinas viršutinis dangtis
6 modulio tipasICFS SS 25
6 modulisStabdymo vožtuvas
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ĮrangaDangtelis
Jungties standartasASME B 16.11
KategorijaII
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S15
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEUAUL
Paviršiaus dangaZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto priedaiICF priedai
Produkto tipasICF SS 25-6-42S15
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
Skysčių grupė1
Šoninio prievado kiekis [vnt.]6 vnt.
Šoninio prievado vietaP2-P4-P5-P7-P9-P10
Sujungimo dydis [col.]1 1/4 in
Sujungimo dydis [mm]32 mm
Sujungimo tipasLizdinis virinimas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICF atsarginės dalys
UL patvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris27 Kilogram
Grynasis svoris26 Kilogram
Tūris65.121 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255233077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm