Danfoss logo
ICS 25 function module

Funkcijų modulis, ICSE 65

027H6210

Funkcijų modulis, Naudojama produktui: ICV 65, Kv reikšmė [m³/h]: 70

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1270R170R290R600R600aRE170
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]81.200 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv reikšmė [m³/h]70.000 m³/h
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionICSE Insert servo DN65
Naudojama produktuiICV 65
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasFunkcijų modulis
Produkto pavadinimasFunkcijų modulis
Produkto tipasICSE 65
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.778 Kilogram
Grynasis svoris2.777 Kilogram
Tūris5.06 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428403580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm