Danfoss logo
ICS 50-32 Insert servo - 027H5211

Funkcijų modulis, ICS 65

027H6201

Funkcijų modulis, Cv vertė [gal/min]: 81.2, Kv reikšmė [m³/h]: 70, Naudojama produktui: ICV 65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]81.200 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasICS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KategorijaICV Flexline
KomentaraiFUNKCIJŲ MODULIS SUMONTUOTAS
Kv reikšmė [m³/h]70.000 m³/h
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionICS 65 Insert servo
Naudojama produktuiICV 65
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pridedamos dalysTarpiklisO-rings
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasFunkcijų modulis
Produkto pavadinimasFunkcijų modulis
Produkto priedaiICM / ICS / ICLX priedai
Produkto tipasICS 65
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tinkamas naudotiICM / ICS / ICLX atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.758 Kilogram
Grynasis svoris2.46 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris4.95 Liter
EAN/UPC5702428970099