Danfoss logo
ICS 25 function module

Funkcijų modulis, ICSE 50

027H5210

Funkcijų modulis, Naudojama produktui: ICV 50, Kv reikšmė [m³/h]: 44

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1270R170R290R600R600aRE170
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]51.040 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv reikšmė [m³/h]44.000 m³/h
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionICSE Insert servo DN50
Naudojama produktuiICV 50
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasFunkcijų modulis
Produkto pavadinimasFunkcijų modulis
Produkto tipasICSE 50
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.797 Kilogram
Grynasis svoris1.796 Kilogram
Tūris3.473 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428403573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm