Funkcijų modulis, ICSE 25-20
027H2213
Funkcijų modulis, Naudojama produktui: ICV 25, Kv reikšmė [m³/h]: 6
027H2213
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 7.000 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv reikšmė [m³/h] | 6.000 m³/h |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | ICSE Insert servo DN25-20 |
| Naudojama produktui | ICV 25 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Funkcijų modulis |
| Produkto pavadinimas | Funkcijų modulis |
| Produkto tipas | ICSE 25-20 |
| Produktų grupė | Slėg. ir temp. reg. vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.516 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.515 Kilogram |
| Tūris | 1.309 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403535 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |