Funkcijų modulis, ICME 40-A, Plienas
027H0530
Produkto aprašymas: Funkcijų modulis, Kv reikšmė [m³/h]: 15, Pridedamos dalys: Įduba / žiedinis sandariklis; Varžtai / žiedinis tarpiklis, Naudojama produktui: ICV 40
027H0530
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Atidarymo / uždarymo laikas [s] | 10 s |
| Aušinimo medžiagos | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 17.000 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | ICM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Išleidimo jungties dydis [mm] | 40.0 mm |
| Kategorija | ICV Flexline |
| Korpuso medžiaga | Plienas |
| Kv reikšmė [m³/h] | 15.000 m³/h |
| Material Description | ICME 40A Function module |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produkto komentarams | Su viršutiniu surinkimu |
| Naudojama produktui | ICV 40 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pavaros sistema | ICAD variklis, magnetinė jungtis |
| Pridedamos dalys | Varžtai / žiedinis tarpiklisĮduba / žiedinis sandariklis |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Funkcijų modulis |
| Produkto pavadinimas | Funkcijų modulis |
| Produkto priedai | ICAD priedaiICM / ICS / ICLX priedai |
| Produkto tipas | ICME 40-A |
| Produktų grupė | Slėg. ir temp. reg. vožtuvai |
| Rankinio valdymo parinktis | Naudojant ICAD nustatymąNaudojant daugiafunkcį įrankį |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tinkamas naudoti | ICM / ICS / ICLX atsarginės dalys |
| Vožtuvo veikimas | Valdomas varikliu |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.582 Kilogram |
| Grynasis svoris | 3.26 Kilogram |
| Tūris | 8.68 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255241065 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |