Funkcijų modulis, ICME 20-B, Plienas
027H0276
Produkto aprašymas: Funkcijų modulis, Kv reikšmė [m³/h]: 2.4, Pridedamos dalys: Įduba / žiedinis sandariklis; Varžtai / žiedinis tarpiklis, Naudojama produktui: ICV 20
027H0276
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Atidarymo / uždarymo laikas [s] | 3 s |
| Aušinimo medžiagos | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 2.800 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | ICM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Išleidimo jungties dydis [mm] | 20.0 mm |
| Kategorija | ICV Flexline |
| Korpuso medžiaga | Plienas |
| Kv reikšmė [m³/h] | 2.400 m³/h |
| Material Description | ICME 20 B Function module |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produkto komentarams | Su viršutiniu surinkimu |
| Naudojama produktui | ICV 20 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pavaros sistema | ICAD variklis, magnetinė jungtis |
| Pridedamos dalys | Varžtai / žiedinis tarpiklisĮduba / žiedinis sandariklis |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Funkcijų modulis |
| Produkto pavadinimas | Funkcijų modulis |
| Produkto priedai | ICAD priedaiICM / ICS / ICLX priedai |
| Produkto tipas | ICME 20-B |
| Produktų grupė | Slėg. ir temp. reg. vožtuvai |
| Rankinio valdymo parinktis | Naudojant ICAD nustatymąNaudojant daugiafunkcį įrankį |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tinkamas naudoti | ICM / ICS / ICLX atsarginės dalys |
| Vožtuvo veikimas | Valdomas varikliu |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.344 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.308 Kilogram |
| Tūris | 3.413 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255240983 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |