FSA, Platėjanti mova, LITAVIMAS, ODF, Adapteris
023U8004
Tipas: FSA, Įėjimo jungties tipas: Platėjanti mova, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Adapteris
023U8004
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 60 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Identiškas produktas | 023U8014 |
| Įėjimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Įėjimo jungties tipas | Platėjanti mova |
| Išleidimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Jungčių medžiaga | ŽalvarisVaris |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 46.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 667 psig |
| Maks. priveržimo sukimo momentas [Nm] | 30 Nm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | FSA 33 Flare/Solder Adapter |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | 2 pc/box |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Adapteris |
| Produkto tipas | FSA |
| Produktų grupė | Bendrieji priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Flare/solder adaptor |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| Tinkamas naudoti | Bendrosios atsarginės dalys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.142 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.137 Kilogram |
| Tūris | 0.076 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422112372 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |