Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Filtro sausintuvas, gaubtas, DCRE

023U7612

Jungčių medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
„LiqCap“ kond. (ARI 710-2009)[SI]Delta p=0,07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Aušinimo medžiagosR32R452BR454B
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasDCRE
DangtisKištukas
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gaubto tūris [JAV sk. unc.]29.75 Fluid Ounce US
Gaubto tūris [l]0.88 L
Grynasis tūris [JAV sk. unc.]29.75 Fluid Ounce US
Grynasis tūris [l]0.880 L
Jungčių medžiagaVaris
KategorijaArt. 4, par. 3
KategorijaELIMINATOR
Korpuso medžiagaPlienas
Liq Cap [Kw]R32: 381.1R452B: 317.7R454B: 325.2
Liq Cap [TR]R32: 108.4R452B: 90.3R454B: 92.5
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP]Delta p=1 psitliq= 86°Ftvap=5°F
Maks. Darbinis slėgis [bar]50.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]725 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionDCRE Filter 04817S Assy
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pridedamos dalys1 gaubt.2 veltinio tarpikliai8 varžtai
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasAušinimo medžiagos filtro džiovintuvas
Produkto pavadinimasFiltro sausintuvas, gaubtas
Produkto priedaiDCR priedai
Produkto tipasDCRE
Produktų grupėFiltro sausintuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
RėmelisNe
Šerdies dydžio kodas48 cu.in.
Šerdžių skaičius1
Skysčių grupė2
Srauto krypties indikatoriusEtiketė spausdinta 1 krypties rodyklė
Sujungimo litavimo dydis [col.]2 1/8 in
Sujungimo tipasLITAVIMAS, ODF
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]160 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiDCR atsarginės dalys
Tipo pavadinimasDCRE 04817S
UL patvirtinimo failo vardasSA6398

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.008 Kilogram
Grynasis svoris6.628 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris11.408 Liter
EAN/UPC5715162474778