Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Filtro sausintuvas, gaubtas, DCRE

023U7606

Jungčių medžiaga: Varis, Sujungimo litavimo dydis [mm]: 22

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
„LiqCap“ kond. (ARI 710-2009)[SI]Delta p=0,07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Aušinimo medžiagosR1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasDCRE
DangtisKištukas
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gaubto tūris [JAV sk. unc.]29.75 Fluid Ounce US
Gaubto tūris [l]0.88 L
Grynasis tūris [JAV sk. unc.]29.75 Fluid Ounce US
Grynasis tūris [l]0.880 L
Jungčių medžiagaVaris
KategorijaArt. 4, par. 3
KategorijaELIMINATOR
Korpuso medžiagaPlienas
Liq Cap [Kw]R1234yf: 105.2R32: 221.4R444B: 168.7R452B: 184.5R454B: 188.9
Liq Cap [TR]R1234yf: 29.9R32: 62.9R444B: 48.0R452B: 52.5R454B: 53.7
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP]Delta p=1 psitliq= 86°Ftvap=5°F
Maks. Darbinis slėgis [bar]50.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]725 psig
Material DescriptionDCRE Filter 0487s Assy.
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pridedamos dalys1 gaubt.2 veltinio tarpikliai8 varžtai
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasAušinimo medžiagos filtro džiovintuvas
Produkto pavadinimasFiltro sausintuvas, gaubtas
Produkto priedaiDCR priedai
Produkto tipasDCRE
Produktų grupėFiltro sausintuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
RėmelisNe
Šaldomosios medžiagos be alyvosR1234ze(E)R516A
Šerdies dydžio kodas48 cu.in.
Šerdžių skaičius1
Skysčių grupė2
Srauto krypties indikatoriusEtiketė spausdinta 1 krypties rodyklė
Sujungimo litavimo dydis [col.]7/8 in
Sujungimo litavimo dydis [mm]22.00 mm
Sujungimo tipasLITAVIMAS, ODF
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]160 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Tinkamas naudotiDCR atsarginės dalys
Tipo pavadinimasDCRE 0487s

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6.13 Kilogram
Grynasis svoris5.46 Kilogram
Tūris11.811 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428652773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm