Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 20 RN_014L1601

Stebėjimo akutės lizdas, SGP 20 RN, M20 x 1.5, M

014L1601

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52, Drėgmės indikatorius: N indikatorius, Sujungimo tipas: M, Sujungimo matmenys: M20 x 1.5

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate19 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drėgmės indikatoriusN indikatorius
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Geltonas: min. drėg. kon. @25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Geltonas: min. drėg. kon. @43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Jungčių medžiagaŽalvaris
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 20 RN Sight Glass M/19x4
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US LISTEDEAC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasStebėjimo akutės lizdas
Produkto priedaiSight glass accessories
Produkto tipasSGP 20 RN
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Šaldomosios medžiagos be alyvosR1234ze(E)R134aR513AR515B
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSG & SGP with indicator
SCIP dokumentacijos Nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SGS balno taikymasM20 x 1.5
Sujungimo matmenysM20 x 1.5
Sujungimo tipasM
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]80 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]175 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Tinkamas naudotiNe
Tvirtinimo failo vardasNUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasNUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Žalias: maks. drėg. kon. @25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Žalias: maks. drėg. kon. @43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.068 Kilogram
Grynasis svoris0.063 Kilogram
Tūris0.086 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428838665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm