Danfoss logo
RTW + Bidir 013G7120 Sensor Set

Dėžutė, RTW, Dvikryptis, Kampinis

013G7120

RTW RADIATORIAUS TERMOST. KOMBIN. PAKUOTĖ, 15 MM

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Jungties tipas prie vožtuvoRA
Jutiklio dizainasRTW
Jutiklio medijaSkystis
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Maks.]28 °C
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Min.]8 °C
Jutiklio tipasĮmontuotas jutiklis
KonstrukcijaKampinis
Material DescriptionRTW combi pack 15mm
Pakuotės tipasDėžutė
Prijungimo antgalio tipasBe prijungimo antgalio
Charakteristika
Vertė
Product line03
Produkto tipasRTW+ Bidir
Produktų grupėTRV set
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Rinkinio turinys2-elements
RLV tipasbe RVL
SavybėsRTW RADIATORIAUS TERMOST. KOMBIN. PAKUOTĖ, 15 MM
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRTW Combi pack 1
SCIP dokumentacijos Nr.9dd89f43-17f9-4c24-b05f-43d963d36088
SpalvaBaltas RAL 9016
UL markNo
Vožtuvo dydis15 mm
Vožtuvo tipasDvikryptis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.381 Kilogram
Grynasis svoris0.38 Kilogram
Tūris0.564 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425119743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm