Danfoss logo
Plastiko, RTRW-K, RLV-KS, ½", Tiesus-product-details

Plastiko, RTRW-K, RLV-KS, ½", Tiesus

013G7057

RTRW-K + RLV-KS 1/2" straight

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungties tipas prie vožtuvoM30x1.5
Jutiklio dizainasRTRW-K
Jutiklio medijaSkystis
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Maks.]28 °C
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Min.]8 °C
Jutiklio tipasĮmontuotas jutiklis
KonstrukcijaTiesus
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 st. RTRW-K blister
Pakuotės tipasPlastiko
Prijungimo antgalio tipasBe prijungimo antgalio
Charakteristika
Vertė
Product line03
Produkto tipasRTRW-K + RLV-KS
Produktų grupėTRV set
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Rinkinio turinys2-elements
RLV tipasRLV-KS
SavybėsRTRW-K + RLV-KS 1/2" straight
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRLV-KS & RTRW-K Set
SCIP dokumentacijos Nr.4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
SpalvaBaltas RAL 9016
UL markNo
Vožtuvo dydis½"
Vožtuvo tipasbe vožtuvo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.648 Kilogram
Grynasis svoris0.648 Kilogram
Tūris0.002 Cubic meter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC4620003280375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm