Danfoss logo
RA-KE_013G7042_L

Kolektorius, RTR-KE su alkūne, be RVL, Tiesus

013G7042

RTR-KE 15 S, w/elbow

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungties dydis išorinisR 1/2
Jungties dydis vidinisG 1/2
KonstrukcijaTiesus
Kvs reikšmės [m³/h] [Maks.]2.50 m³/h
Material DescriptionRTR-KE 15 S, w/elbow
Product line03
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasRTR-KE/KEW
Produktų grupėKolektorius
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Rinkinio turinysVožtuvas
RLV tipasbe RVL
SavybėsRTR-KE 15 S, w/elbow
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRTR-KE Radiator valve w. elbow
SCIP dokumentacijos Nr.5535b856-08cf-4f2f-a866-dee21d466a1e
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]0.60 bar
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
TaikymasVienvamzdė sistema
UL markNo
Vožtuvo tipasRTR-KE su alkūne

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.375 Kilogram
Grynasis svoris0.374 Kilogram
Tūris0.327 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425127519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm