Danfoss logo
RTR-K Manifold

Kolektorius, RTR-K, Jungtis montavimui į grindis

013G7041

RTR-K coupling, floor connection

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungties dydis išorinisR 1/2
Jungties dydis vidinisG 3/4 A
KonstrukcijaJungtis montavimui į grindis
Material DescriptionRTR-K Coupling, floor connection
Product line03
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasRTR-K/KW
Produktų grupėKolektorius
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Rinkinio turinysVožtuvas
RLV tipasRTR-K
SavybėsRTR-K coupling, floor connection
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRTR-E & -KE Couplings
SCIP dokumentacijos Nr.7efd20c0-889e-478e-85a4-2e399d7c15e5
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]0.60 bar
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
TaikymasDvivamzdė sistema
UL markNo
Vožtuvo tipasCoupling

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.414 Kilogram
Grynasis svoris0.406 Kilogram
Tūris0.344 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425126307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm