Danfoss logo
RTR-KE

Kolektorius, RTR-KE, Jungtis montavimui į grindis

013G7040

RTR-KE coupling, floor connection

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungties dydis išorinisR 1/2
Jungties dydis vidinisG 3/4 A
KonstrukcijaJungtis montavimui į grindis
Material DescriptionRTR-KE Coupling, floor connection
Charakteristika
Vertė
Product line03
Produkto tipasRTR-KE/KEW
Produktų grupėKolektorius
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Rinkinio turinysVožtuvas
RLV tipasRTR-KE
SavybėsRTR-KE coupling, floor connection
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]0.60 bar
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
TaikymasVienvamzdė sistema
UL markNo
Vožtuvo tipasCoupling

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.427 Kilogram
Grynasis svoris0.41 Kilogram
Tūris0.336 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425126291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm