Danfoss logo
RTR 15/6T

Užsukamieji vožtuvai, RTR 15/6T, Jungtis montavimui į sieną

013G7010

RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
CE markNo
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungties dydis išorinisR 1/2
Jungties dydis vidinisRp 1/2
KonstrukcijaJungtis montavimui į sieną
Kvs reikšmės [m³/h]2.00 m³/h
Material DescriptionRTR 15/6T
Product line03
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasRTR 15/6T
Produktų grupėUžsukamieji vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsRA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
SCIP dokumentacijos Nr.b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]0.60 bar
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
TaikymasVienvamzdė sistema
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.537 Kilogram
Grynasis svoris0.516 Kilogram
Tūris0.993 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425126277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm