Danfoss logo
Užsukamieji vožtuvai, RA-PL/PR, Kampinis kairysis-product-details

Užsukamieji vožtuvai, RA-PL/PR, Kampinis kairysis

013G3241

RA-PL lance valve left set with sensor

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
CE markNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungties dydis išorinisR 1/2
Jungties dydis vidinisG 3/4 A
KonstrukcijaKampinis kairysis
Kvs reikšmės [m³/h]0.73 m³/h
Material DescriptionLance valve, package solution, left
Product line03
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasRA-PL/PR
Produktų grupėUžsukamieji vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsRA-PL lance valve left set with sensor
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRA-PL Lance valve
SCIP dokumentacijos Nr.4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]0.60 bar
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
TaikymasDvivamzdė sistema
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.496 Kilogram
Grynasis svoris1.2 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420128313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm