Danfoss logo
Radiatorių vožtuvai, Plieniniai vožtuvai, STV, 1", Tiesus-product-details

Radiatorių vožtuvai, Plieniniai vožtuvai, STV, 1", Tiesus

013G2196

RAPLIENINIŲ VOŽTUVŲ RINKINYS, 1VAMZD. ASS. VOŽTUVAS

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
BaigtiNikeliuotas
Bandomasis slėgis [bar]25 bar
CE markNo
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Išankstinis nustatymasNe
Jungimo tipaiLituojami
Jungties dydis išorinis1"
Jungties dydis vidinis1"
KonstrukcijaTiesus
Material DescriptionSteel valve 1pipe assembly STV-1 + RA297
Prijungimo antgalio tipasSoldered
Charakteristika
Vertė
Product line03
Produkto tipasPlieniniai vožtuvai
Produktų grupėRadiatorių vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsRAPLIENINIŲ VOŽTUVŲ RINKINYS, 1VAMZD. ASS. VOŽTUVAS
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSteel valve, 1-pipe set
SCIP dokumentacijos Nr.48d85a35-3ba8-4608-b2a8-c40812307b01
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]0.20 bar
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
TaikymasVienvamzdė sistema
UL markNo
Vožtuvo dydis1"
Vožtuvo tipasSTV

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.5 Kilogram
Grynasis svoris0.5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm