Danfoss logo
013G2186 Artificial RTR-G + RTR 7090 DIN 20 straight

Derinys, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Tiesus

013G2186

RA-G 20 S RINKINYS (VOŽTUVAS IR JUTIKLIS)

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungties tipas prie vožtuvoRA
Jutiklio dizainasRTR 2000
Jutiklio medijaDujos
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Maks.]26 °C
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Jutiklio tipasĮmontuotas jutiklis
KonstrukcijaTiesus
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
Pakuotės tipasDerinys
Prijungimo antgalio tipasStandartinis
Charakteristika
Vertė
Product line03
Produkto tipasGAS + RTR-G DERINYS
Produktų grupėTRV set
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tipasbe RVL
SavybėsRA-G 20 S RINKINYS (VOŽTUVAS IR JUTIKLIS)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRTR-G Set 1
SCIP dokumentacijos Nr.6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
SpalvaBaltas RAL 9016
UL markNo
Vožtuvo dydisDN 20
Vožtuvo tipasRTR-N

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.6 Kilogram
Grynasis svoris0.6 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm