Danfoss logo
RA-N 20 sensor set Angle

Derinys, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Kampinis

013G2175

RA-N 20 A RINKINYS (VOŽTUVAS IR JUTIKLIS)

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungties tipas prie vožtuvoRA
Jutiklio dizainasRTR 2000
Jutiklio medijaDujos
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Maks.]26 °C
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Jutiklio tipasĮmontuotas jutiklis
KonstrukcijaKampinis
Material DescriptionRA-N 20 A set (valve and sensor)
Pakuotės tipasDerinys
Prijungimo antgalio tipasStandartinis
Charakteristika
Vertė
Product line03
Produkto tipasGAS + RTR-N DERINYS
Produktų grupėTRV set
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tipasbe RVL
SavybėsRA-N 20 A RINKINYS (VOŽTUVAS IR JUTIKLIS)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRTR-N Set 2
SCIP dokumentacijos Nr.cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
SpalvaBaltas RAL 9016
UL markNo
Vožtuvo dydisDN 20
Vožtuvo tipasRTR-N

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.54 Kilogram
Grynasis svoris0.54 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm