Danfoss logo
013G2170 Artificial RTR-KE with elbow + RTR 7090

Derinys, RTR 2000, DN 15, Tiesus su alkūne

013G2170

RA-KE 15 S RINKINYS (VOŽTUVAS IR JUTIKLIS)

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungties tipas prie vožtuvoRA
Jutiklio dizainasRTR 2000
Jutiklio medijaDujos
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Maks.]26 °C
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Jutiklio tipasĮmontuotas jutiklis
KonstrukcijaTiesus su alkūne
Material DescriptionRTR-KE 15 S set (valve and sensor)
Charakteristika
Vertė
Pakuotės tipasDerinys
Prijungimo antgalio tipasStandartinis
Product line03
Produkto tipasGAS + RTR-K/KE DERINYS
Produktų grupėTRV set
RLV tipasbe RVL
SavybėsRA-KE 15 S RINKINYS (VOŽTUVAS IR JUTIKLIS)
SpalvaBaltas RAL 9016
UL markNo
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo tipasRTR-KE

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.536 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Grynasis svoris0.536 Kilogram