Danfoss logo
Derinys, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Tiesus-product-details

Derinys, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Tiesus

013G2159

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Jungties tipas prie vožtuvoRA
Jutiklio dizainasRTR 2000
Jutiklio medijaDujos
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Maks.]23 °C
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Min.]14 °C
Jutiklio tipasĮmontuotas jutiklis
KonstrukcijaTiesus
Material DescriptionRTR-N 15 and RTR7097
Pakuotės tipasDerinys
Prijungimo antgalio tipasStandartinis
Charakteristika
Vertė
Product line03
Produkto tipasGAS + RTR-N DERINYS
Produktų grupėTRV set
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tipasbe RVL
SavybėsRTR-N valve, RTR 7097 sensor
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRTR-N Set 1
SCIP dokumentacijos Nr.4fccb9c4-a804-4efb-9653-68d42028629f
SpalvaBaltas RAL 9016
UL markNo
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo tipasRTR-N

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.4 Kilogram
Grynasis svoris0.4 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm